AV - Brazo ajustable (serie B)

La serie B ofrece una solución de soporte simplificada para aquellas aplicaciones estáticas donde las pantallas solo necesiten moverse hasta una única posición fija, o cuando no sea necesario su continuo reposicionamiento. Los esfuerzos de operación pueden ajustarse de forma manual aflojando o apretando las articulaciones con las herramientas incluidas.
AV - Brazo ajustable (serie B)
  • Ajuste las pantallas hasta la posición deseada
  • Instrucciones de montaje completas y herramientas de ajuste incluidas
  • Apariencia limpia, con cubiertas integradas para la organización del cableado
  • Sólida construcción en aluminio que se adapta al diseño industrial
  • Múltiples opciones de montaje
  • Ajuste el esfuerzo de operación con la herramienta incluida
  • Conjuntos con brazo único y brazo doble oscilante para adaptarse a las distintas necesidades
  • Intervalo óptimo de peso: de 1 kg a 14 kg
  • Homologación VESA MIS-D, 100, C
  • Se adapta a la mayoría de pantallas de hasta 35"

Para buscar las certificaciones de un referencia, haga clic aquí:

Certificaciones De Productos

Búsqueda por número de pieza

-   Utilice los filtros para encontrar la referencia adecuada para su proyecto

Vd. Está mirando AV - Brazo ajustable (serie B)

Ver como Parrilla Lista

8 artículos

Establecer dirección descendente
  1. AV-B30-10K243-50

    Latch

  2. AV-B30-10K263-50

    Latch

  3. AV-B30-23A243-50

    Latch

  4. AV-B30-40XG6-50

    Latch

  5. AV-B30-41D263-50

    Latch

  6. AV-B30-40XC6-50

    Latch

  7. AV-B30-23A263-50

    Latch

  8. AV-B30-41D243-50

    Latch

  9. No more items to load
e66c4e63223bd1fd7db5638053aed29adafe630fa7b3133cd9112d52c9b63bab 18.223.134.71
please type in at least 2 letters...
Loading...