92-12-521
Cierre de trinquete, Tipo tirador en T, Gire en sentido contrario de las agujas del reloj para cerrar, Corto, Negro, Acabado pulverizado
Acabado | Acabado pulverizado |
---|---|
Color | Negro |
Tipo del trinquete | Corto |
Acceso restringido | Ninguna |
Sellado | No |
Grip - Minimum (mm) | 16.00 |
Grip - Maximum (mm) | 32.00 |
Rotación | Tipo "B": Girar en sentido contrario de las agujas del reloj para cerrar |
Tipo de maneta | Tipo tirador en T |
Conformidad | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1, UL FTTA2 / FTTA8 Type 2, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3R, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3RX, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3X, UL FTTA2 / FTTA8 Type 4, UL FTTA2 / FTTA8 Type 4X, UL FTTA2 / FTTA8 Type 5 |
Clase | 92 - Cierres de trinquete con tirador en L o T |
El diseño de gran acabado de los tiradores redondeados combina en un conjunto tanto la estética como la ergonomía, proporcionando un amplio agarre para una actuación fácil. La simple acción rápida de un cuarto de giro hace enganchar o desenganchar al trinquete del bastidor. Las longitudes del eje permite más de una pulgada de espesor de ajuste.
Escribir Tu Propia Revisión