91-512-25

Latch

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Acero inoxidable
Acabado Acabado pulverizado
Color Negro
Acceso restringido Ninguna
Tipo de montaje Montaje oculto
Tamaño Tamaño mediano
Clase  91 - Cierres Serie Under-Center

Los Cierres de la Serie Under-Center de Southco ajustan desalineaciones y proporcionan robustez y un cierre seguro, incluso cuando el cierre y la base no están en el mismo plano. Disponibles en múltiples tamaños y en modelos con tornillería oculta, estos cierres de espesor regulable ofrecen una excelente flexibilidad de diseño para una amplia variedad de aplicaciones.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.