82-56-362-60
Cierre DZUS® de 1/4 de Vuelta Lion, Vástago, Tamaño mediano, Cabeza tipo Phillips, Acero, Chapado en zinc, cromado brillante
Material | Acero |
---|---|
Acabado | Chapado en zinc, cromado brillante |
Color | Brillante |
Tipo de cabeza | Phillips Flush |
Montaje | Remachable |
Tamaño | Medium Size 82 |
Longitud del vástago (L) | 12.80 |
Longitud | 12.80 |
Tipo | Trinquete |
Clase | 81/82/85 - Cierres DZUS® de 1/4 de Vuelta Lion |
La simplicidad de 1/4 de vuelta es todo lo que hace asegurar, de una forma rápida y sencilla, paneles con estos pequeños cierres versátiles. Numerosos tipos de cabeza, longitudes de vástago, tipos de base y de accesorios proporcionan una gran flexibilidad para satisfacer numerosos requerimientos específicos de montaje.
Escribir Tu Propia Revisión