82-56-185-50
Cierre DZUS® de 1/4 de Vuelta Lion, Vástago, Tamaño mediano, Cabeza tipo Phillips, Acero, Acabado pulverizado, Negro
Material | Acero |
---|---|
Acabado | Acabado pulverizado |
Color | Negro |
Tipo de cabeza | Phillips Flush |
Montaje | A presión |
Tamaño | Medium Size 82 |
Longitud del vástago (L) | 8.30 |
Longitud | 8.30 |
Tipo | Trinquete |
Clase | 81/82/85 - Cierres DZUS® de 1/4 de Vuelta Lion |
La simplicidad de 1/4 de vuelta es todo lo que hace asegurar, de una forma rápida y sencilla, paneles con estos pequeños cierres versátiles. Numerosos tipos de cabeza, longitudes de vástago, tipos de base y de accesorios proporcionan una gran flexibilidad para satisfacer numerosos requerimientos específicos de montaje.
Escribir Tu Propia Revisión