60 - Cierres de apertura por compresión
Aquí tenemos un cierre compacto para aplicaciones con espacio limitado en paneles metálicos delgados. Una vez que el cuerpo del cierre se instala en la puerta exterior, la apertura y cierre del panel son fáciles y rápidos. Presione simplemente en la orejeta para abrir, y empuje el cierre/panel para cerrar.
![60 - Cierres de apertura por compresión 60 - Cierres de apertura por compresión](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/60-Squeeze-Release-Latches-968x432.jpg)
Su instalación es rápida y sencilla. El cuerpo de cierre se inserta a presión en un taladro rectangular realizado en el panel exterior; el panel se cierra al acoplarse en un taladro rectangular realizado en el bastidor.
- Presionar simplemente la orejeta del cierre para abrir y tirar de la misma para abrir el panel; empujar el cierre-panel para cerrar
- Construcción resistente a la corrosión en acetal negro
- Carga máxima entre paneles, que permite la apertura: 13,5 N
- Carga de trabajo, intermitente, máxima: 170 N
- Su diseño de pequeño espacio tiene sólo 14 mm de longitud
- Espesor del panel exterior máximo de 1,3 mm
- Espesor total máximo, panel exterior más bastidor, de 3,2 mm
Para buscar las certificaciones de un referencia, haga clic aquí:
Certificaciones De ProductosBúsqueda por número de pieza
- Utilice los filtros para encontrar la referencia adecuada para su proyectoLas personas suelen buscar por: