57-40-212-50

Cierre de presión, Autoajustables, Moleteado, Remache / Tornillo, Estriado, Acero, Chapado en cobre

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Acero
Acabado Chapado en cobre
Color Brillante
Acceso restringido Ninguna
Montaje Remache / Tornillo
Grip - Minimum (mm) 2.40
Grip - Maximum (mm) 14.30
Muelle Estriado
Recorrido 11.90
Clase  57 - Cierres de presión autoajustables con resorte
Versátil, asequible, y sencillo, esta clase de cierres de presión económica es la forma más sencilla que Southco ofrece para que se ajusten paneles simplemente con una fracción de giro. El sistema de trinquete y resorte hace que el cierre se ajuste a grandes variaciones de espesores, aprietes y tolerancias de la estructura.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.