57-10-114-50

Cierre de presión, Autoajustables, Cabeza con ranura, Remache / Tornillo, Estriado, Acero, Chapado en cobre

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Acero
Acabado Chapado en cobre
Acceso restringido Herramienta
Tipo de cabeza Cabeza con ranura
Montaje Remache / Tornillo
Grip - Minimum (mm) 6.40
Grip - Maximum (mm) 14.30
Perfil Estándar
Muelle Estriado
Recorrido 7.90
Clase  57 - Cierres de presión autoajustables con resorte
Versátil, asequible, y sencillo, esta clase de cierres de presión económica es la forma más sencilla que Southco ofrece para que se ajusten paneles simplemente con una fracción de giro. El sistema de trinquete y resorte hace que el cierre se ajuste a grandes variaciones de espesores, aprietes y tolerancias de la estructura.
Escribir Tu Propia Revisión
Estás revisando:Cierre de presión, Autoajustables, Cabeza con ranura, Remache / Tornillo, Estriado, Acero, Chapado en cobre

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.