56-121-2-013

Cierre de émbolo con muelle, Remachable, Tamaño miniatura, Con retención en posición abierta, Acero, Rojo

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Acero
Color Rojo
Tipo pomo Prism
Material del pomo Plástico
Montaje Llamarada, plato grueso
Tamaño Tamaño miniatura
Retención en posición abierta Con retención en posición abierta
Clase  56 - Cierres de émbolo con muelle

Los Cierres de émbolo con muelle 56 de Southco proporcionan una cómoda instalación y desmontaje de componentes. Activado con un simple tirón, estos cierres de émbolo ofrecen un posicionamiento simplificado de componentes deslizantes y una liberación rápida para facilitar la extracción. La serie de cierres 56 proporciona una excelente flexibilidad de diseños para aplicaciones con espacio limitado, y pueden utilizarse como pasador localizador en aplicaciones deslizantes o como pasador de bisagra de rápido acceso para puertas o cajones desmontables.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.