52-SM-3421-K-T
Tornillo cautivo miniatura, M3 x 0,5, Tecnología de Montaje Superficial, Combinación TORX® / Ranura, Moleteado, Brillante
Material | Acero |
---|---|
Color | Brillante |
Tipo pomo | Moleteado |
Paso de rosca | M3 x 0,5 |
Tipo de cabeza | Combinación TORX® / Ranura |
Montaje | Tecnología de Montaje Superficial |
Tamaño de la cabeza | Combinación TORX® T15 / Ranura |
Serie | Miniatura |
Espesor del panel exterior | 1.60 |
Proyección del tornillo en posición cerrada (mm) | 6.80 |
Proyección del tornillo en posición abierta (mm) | 2.30 |
Embalaje | Tray Package |
Clase | 52 - Tornillos cautivos miniatura |
Las fijaciones cautivas en espacios limitados no son un problema con el tamaño reducido de esta serie de Tornillos Cautivos Miniatura. La combinación de tipos de accionamiento mediante herramienta y las opciones de cabeza moleteada proporcionan una gran versatilidad para abrir y cerrar manualmente o mediante herramienta.
Escribir Tu Propia Revisión