52-28-51-4-013
Tornillo cautivo miniatura, 6-32 Paso de rosca, A presión, Combinación TORX® / Ranura, Liso, Rojo
Material | Acero |
---|---|
Color | Rojo |
Tipo pomo | Liso |
Material del pomo | Plástico |
Paso de rosca | 6-32 |
Tipo de cabeza | Combinación TORX® / Ranura |
Montaje | A presión |
Tamaño de la cabeza | Combinación TORX® T15 / Ranura |
Serie | Miniatura |
Espesor del panel exterior | 0.90 |
Proyección del tornillo en posición cerrada (mm) | 6.10 |
Proyección del tornillo en posición abierta (mm) | 0.90 |
Embalaje | Bulk Packaged |
Clase | 52 - Tornillos cautivos miniatura |
Las fijaciones cautivas en espacios limitados no son un problema con el tamaño reducido de esta serie de Tornillos Cautivos Miniatura. La combinación de tipos de accionamiento mediante herramienta y las opciones de cabeza moleteada proporcionan una gran versatilidad para abrir y cerrar manualmente o mediante herramienta.
Escribir Tu Propia Revisión