4C-TS-M5-1F1-K000
Tornillo cautivo, M5 x 0,8, Remachable, Combinación TORX® / Ranura, Negro
| Material | Acero |
|---|---|
| Color | Negro |
| Material del pomo | Plástico |
| Paso de rosca | M5 x 0,8 |
| Tipo de cabeza | Combinación TORX® / Ranura |
| Montaje | Remachable |
| Tamaño de la cabeza | Combinación TORX® T25/ Ranura |
| Serie | Prism |
| Espesor del panel exterior | 3.20 |
| Proyección del tornillo en posición cerrada (mm) | 5.60 |
| Proyección del tornillo en posición abierta (mm) | 0.50 |
| Embalaje | Bulk Packaged |
| Clase | 47/4C - Tornillos cautivos |
Los tornillos cautivos Southco de la Clase 47 (y los tornillos cautivos Prisma de la Clase 4C de colores) ofrecen cientos de combinaciones de instalación y tipos de accionamiento para puertas, paneles y otros componentes de acceso con limitaciones de espacio.