4C-TS-06-1P0-W014
Tornillo cautivo, 6-32 Paso de rosca, A presión, Combinación TORX® / Ranura, Wing, Verde
Material | Acero |
---|---|
Acabado | Natural |
Color | Verde |
Tipo pomo | Wing |
Material del pomo | Plástico |
Paso de rosca | 6-32 |
Tipo de cabeza | Combinación TORX® / Ranura |
Montaje | A presión |
Tamaño de la cabeza | Combinación TORX® T15 / Ranura |
Serie | Prism |
Embalaje | Bulk Packaged |
Clase | 47/4C - Tornillos cautivos |
Los tornillos cautivos Southco de la Clase 47 (y los tornillos cautivos Prisma de la Clase 4C de colores) ofrecen cientos de combinaciones de instalación y tipos de accionamiento para puertas, paneles y otros componentes de acceso con limitaciones de espacio.
Escribir Tu Propia Revisión