4C-SM-1121-K014-T
Tornillo cautivo, 4-40 Paso de rosca, Tecnología de Montaje Superficial, Cabeza tipo Phillips, Moleteado, Verde
Material | Acero |
---|---|
Acabado | Natural |
Color | Verde |
Tipo pomo | Moleteado |
Material del pomo | Plástico |
Paso de rosca | 4-40 |
Tipo de cabeza | Cabeza tipo Phillips |
Montaje | Tecnología de Montaje Superficial |
Tamaño de la cabeza | Cabeza tipo Phillips Nº 2 |
Serie | Prism |
Espesor del panel exterior | 1.60 |
Proyección del tornillo en posición cerrada (mm) | 5.50 |
Proyección del tornillo en posición abierta (mm) | 3.30 |
Embalaje | Tray Package |
Clase | 47/4C - Tornillos cautivos |
Los tornillos cautivos Southco de la Clase 47 (y los tornillos cautivos Prisma de la Clase 4C de colores) ofrecen cientos de combinaciones de instalación y tipos de accionamiento para puertas, paneles y otros componentes de acceso con limitaciones de espacio.
Escribir Tu Propia Revisión