4C-SM-1111-W000-T
Tornillo cautivo, 4-40 Paso de rosca, Tecnología de Montaje Superficial, Cabeza tipo Phillips, Wing, Negro
Material | Acero |
---|---|
Color | Negro |
Tipo pomo | Wing |
Material del pomo | Plástico |
Paso de rosca | 4-40 |
Tipo de cabeza | Cabeza tipo Phillips |
Montaje | Tecnología de Montaje Superficial |
Tamaño de la cabeza | Cabeza tipo Phillips Nº 2 |
Serie | Prism |
Embalaje | Tray Package |
Clase | 47/4C - Tornillos cautivos |
Los tornillos cautivos Southco de la Clase 47 (y los tornillos cautivos Prisma de la Clase 4C de colores) ofrecen cientos de combinaciones de instalación y tipos de accionamiento para puertas, paneles y otros componentes de acceso con limitaciones de espacio.
Escribir Tu Propia Revisión