4C-PS-M5-1F1-K012
Latch
Tipo pomo | Moleteado |
---|---|
Material del pomo | Plástico |
Espesor del panel exterior | 1.50 |
Espesor máximo del panel exterior | 3.20 |
Proyección del tornillo en posición cerrada (mm) | 5.60 |
Proyección del tornillo en posición abierta (mm) | 0.50 |
Embalaje | Bulk Packaged |
Los tornillos cautivos Southco de la Clase 4C (y los tornillos cautivos Prisma de la Clase 4C de colores) ofrecen cientos de combinaciones de instalación y tipos de accionamiento para puertas, paneles y otros componentes de acceso con limitaciones de espacio.
Escribir Tu Propia Revisión