4C-PS-M4-2P0-K012
Latch
Material | Acero |
---|---|
Acabado | Natural |
Color | Púrpura |
Tipo pomo | Moleteado |
Material del pomo | Plástico |
Paso de rosca | M4 x 0,7 |
Tipo de cabeza | Combinación Phillips / Ranura |
Montaje | A presión |
Tamaño de la cabeza | Combinación Phillips Nº 2 /Ranura |
Serie | Prism |
Espesor del panel exterior | 0.90 |
Proyección del tornillo en posición cerrada (mm) | 7.10 |
Proyección del tornillo en posición abierta (mm) | 2.00 |
Embalaje | Bulk Packaged |
Longitud de brida | 1.80 |
Clase | 47/4C - Tornillos cautivos |
Los tornillos cautivos Southco de la Clase 47 (y los tornillos cautivos Prisma de la Clase 4C de colores) ofrecen cientos de combinaciones de instalación y tipos de accionamiento para puertas, paneles y otros componentes de acceso con limitaciones de espacio.
Escribir Tu Propia Revisión