4C-BB-F-0750-W000

Tornillo cautivo

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Acero
Color Negro
Tipo pomo Prism - 4c
Material del pomo Plástico
Paso de rosca 6-32
Tipo de cabeza Combinación TORX® / Ranura
Montaje Remachable
Tamaño de la cabeza Combinación TORX® T15 / Ranura
Serie Prism-Ex
Espesor del panel exterior 1.60
Proyección del tornillo en posición cerrada (mm) 5.00
Proyección del tornillo en posición abierta (mm) 0.70
Embalaje Bulk Packaged
Clase  47/4C - Tornillos cautivos
85a0ce25ed87e2f9f9173442c5519d709cc6b703ebc8dd2ee208a449be9d0a38 3.16.78.138
please type in at least 2 letters...
Loading...