47-99-945-1P0-K013
Tornillo cautivo, M3 x 0,5, A presión, Cabeza tipo Phillips, Moleteado, Rojo
Material | Acero inoxidable |
---|---|
Acabado | Natural |
Color | Rojo |
Tipo pomo | Moleteado |
Material del pomo | Plástico |
Paso de rosca | M3 x 0,5 |
Tipo de cabeza | Cabeza tipo Phillips |
Montaje | A presión |
Tamaño de la cabeza | Cabeza tipo Phillips Nº 2 |
Serie | ATCA Compliant |
Espesor del panel exterior | 0.90 |
Proyección del tornillo en posición cerrada (mm) | 5.00 |
Proyección del tornillo en posición abierta (mm) | 1.00 |
Clase | 47/4C - Tornillos cautivos |
Los tornillos cautivos Southco de la Clase 47 (y los tornillos cautivos Prisma de la Clase 4C de colores) ofrecen cientos de combinaciones de instalación y tipos de accionamiento para puertas, paneles y otros componentes de acceso con limitaciones de espacio.
Escribir Tu Propia Revisión