47-92-374-51
Tornillo cautivo, M4 x 0,7, Encastrada , Combinación TORX® / Ranura, Liso, Negro
Material | Acero |
---|---|
Acabado | Acabado pulverizado |
Color | Negro |
Tipo pomo | Liso |
Material del pomo | Aleación de aluminio |
Paso de rosca | M4 x 0,7 |
Tipo de cabeza | Combinación TORX® / Ranura |
Montaje | Encastrada |
Tamaño de la cabeza | Combinación TORX® T25/ Ranura |
Serie | Serie Pomo |
Espesor del panel exterior | 1.60 |
Espesor máximo del panel exterior | 2.50 |
Proyección del tornillo en posición cerrada (mm) | 10.40 |
Proyección del tornillo en posición abierta (mm) | 5.90 |
Embalaje | Bulk Packaged |
Clase | 47/4C - Tornillos cautivos |
Los tornillos cautivos Southco de la Clase 47 (y los tornillos cautivos Prisma de la Clase 4C de colores) ofrecen cientos de combinaciones de instalación y tipos de accionamiento para puertas, paneles y otros componentes de acceso con limitaciones de espacio.
Escribir Tu Propia Revisión