47-61-121-21
Tornillo cautivo, 4-40 Paso de rosca, A presión, Cabeza tipo Phillips, Liso, Brillante
Material | Acero inoxidable |
---|---|
Acabado | Natural |
Color | Brillante |
Tipo pomo | Liso |
Material del pomo | Aluminio |
Paso de rosca | 4-40 |
Tipo de cabeza | Cabeza tipo Phillips |
Tamaño de la cabeza | Cabeza tipo Phillips Nº 1 |
Montaje | A presión |
Serie | Serie Pomo |
Espesor del panel exterior | 0.90 |
Proyección del tornillo en posición cerrada (mm) | 5.70 |
Proyección del tornillo en posición abierta (mm) | 2.50 |
Clase | 47/4C - Tornillos cautivos |
Los tornillos cautivos Southco de la Clase 47 (y los tornillos cautivos Prisma de la Clase 4C de colores) ofrecen cientos de combinaciones de instalación y tipos de accionamiento para puertas, paneles y otros componentes de acceso con limitaciones de espacio.
ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES
Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.
Escribir Tu Propia Revisión