47-11-504-62
Tornillo cautivo, 10-32 Paso de rosca, Remachable, Cabeza con ranura, Moleteado, Negro
Acabado | Acabado pulverizado |
---|---|
Color | Negro |
Tipo pomo | Moleteado |
Material del pomo | Aleación de aluminio |
Paso de rosca | 10-32 |
Tipo de cabeza | Cabeza con ranura |
Montaje | Remachable |
Serie | Acceso restringido |
Espesor del panel exterior | 3.20 |
Espesor máximo del panel exterior | 4.80 |
Proyección del tornillo en posición cerrada (mm) | 8.90 |
Proyección del tornillo en posición abierta (mm) | 4.10 |
Embalaje | Bulk Packaged |
Longitud de brida | 3.40 |
Clase | 47/4C - Tornillos cautivos |
Los tornillos cautivos Southco de la Clase 47 (y los tornillos cautivos Prisma de la Clase 4C de colores) ofrecen cientos de combinaciones de instalación y tipos de accionamiento para puertas, paneles y otros componentes de acceso con limitaciones de espacio.
Escribir Tu Propia Revisión