47-10-291-55

Tornillo cautivo, 6-32 Paso de rosca, Flotante, Combinación Phillips / Ranura, Liso, Negro

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Acero
Color Negro
Tipo pomo Liso
Material del pomo Aleación de aluminio
Paso de rosca 6-32
Tipo de cabeza Combinación Phillips / Ranura
Montaje Flotante
Tamaño de la cabeza Combinación Phillips Nº 2 /Ranura
Serie Miniatura, Serie 10, Serie 20, Serie 30, Serie 40, Serie 50, Serie 60, Serie 70, Serie 80, Serie 100, Serie 200, Serie 274, Serie 277, Serie 284, Serie 287, Serie 290, Serie 300, Serie 400, Serie 500, Serie 700, Serie 800, Serie 900, 20.1 mm Size, Access Indicator, Torsión ajustable, ATCA Compliant, AV-B30, AV-C20, AV-D30, AV-D32, AV-D40, Básico, Biestable, Bifold, Compact, Con apriete constante, D9-47, D9-52, En línea, Low Profile, Mini, Miniatura, perfil bajo, Modular, Cota característica, Prism, Prism-Ex, Push to Close, Push to Lock, Acceso restringido, Roof top, Shutter, Con muelle eyector, Estándar, Serie Pomo, T1, T2, V1, Visual Indicator, ZAPT
Espesor del panel exterior 0.80
Espesor máximo del panel exterior 1.60
Proyección del tornillo en posición cerrada (mm) 7.20
Proyección del tornillo en posición abierta (mm) 5.00
Tamaño Lockable, No Cup
Embalaje Bulk Packaged
Longitud de brida 5.65
Clase  47/4C - Tornillos cautivos
Los tornillos cautivos Southco de la Clase 47 (y los tornillos cautivos Prisma de la Clase 4C de colores) ofrecen cientos de combinaciones de instalación y tipos de accionamiento para puertas, paneles y otros componentes de acceso con limitaciones de espacio.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.