24-20-623-10

Enrasado Cierre de trinquete

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Acero
Acabado Bright Metallic Organic Coating
Acceso restringido Ninguna
Sellado No
Montaje Con pernos de montaje
Grip - Minimum (mm) 59.50
Grip - Maximum (mm) 62.00
Perfil Enrasado
Rotación Tipo "A": Girar en sentido de las agujas del reloj para cerrar
Puntos del cierre Uno, dos o tres puntos
Clase  24 - Cierres de presión autoajustables con manija en T
Obtenga la ventaja del diseño de cierre de presión autoajustable en una construcción más robusta. Este cierre le permitirá aplicar suficiente compresión para mantener las puertas unidas y sin vibraciones en aplicaciones robustas, con una apertura rápida y fácil mediante un simple tiro y giro del tirador.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.