01-43-55
Latch
| Material | Acero |
|---|---|
| Acabado | Acabado pulverizado |
| Color | Negro |
| Acceso restringido | Con cerradura |
| Sellado | No |
| Montaje | Con pernos de montaje |
| Espesor del panel exterior | 0.00 |
| Espesor máximo del panel exterior | 7.90 |
| Perfil | Enrasado |
| Rotación | Tipo "A": Girar en sentido de las agujas del reloj para cerrar |
| Tipo de maneta | Tipo anilla abatible |
| Tamaño | Tamaño mediano |
| Puntos del cierre | De dos puntos |
| Clase | 01 - Cierres de trinquete con cazoleta |
Realce el aspecto de su armario con estos atractivos cierres enrasados. La cazoleta redonda matiene al tirador del cierre enrasado con respecto a la superficie del panel. El mecanismo del cierre de perfil bajo en el interior del armario proporciona opciones de montaje versátiles y una instalación con sistema de cierre en múltiples puntos.