01-43-35
Latch
Material | Acero |
---|---|
Acabado | Acabado pulverizado |
Color | Negro |
Acceso restringido | Con cerradura |
Sellado | No |
Montaje | Con pernos de montaje |
Espesor del panel exterior | 0.00 |
Espesor máximo del panel exterior | 7.90 |
Grip - Minimum (mm) | 12.70 |
Grip - Maximum (mm) | 28.60 |
Perfil | Enrasado |
Rotación | Tipo "B": Girar en sentido contrario de las agujas del reloj para cerrar |
Tipo de maneta | Tipo anilla abatible |
Tamaño | Tamaño mediano |
Puntos del cierre | De uno o de tres puntos |
Clase | 01 - Cierres de trinquete con cazoleta |
Realce el aspecto de su armario con estos atractivos cierres enrasados. La cazoleta redonda matiene al tirador del cierre enrasado con respecto a la superficie del panel. El mecanismo del cierre de perfil bajo en el interior del armario proporciona opciones de montaje versátiles y una instalación con sistema de cierre en múltiples puntos.
Escribir Tu Propia Revisión