AC - Actuadores

Estos variados actuadores completan los sistemas Southco para accionamiento remoto de cierres giratorios de resistencia ligera, media y alta, utilizando un cable de conexión. Las múltiples localizaciones de los cables permiten una orientación de cables tanto en línea como de forma perpendicular. El amplio agarre permite un accionamiento fácil al usuario, mientras que su perfil bajo mejora la estética de los armarios.

AC - Actuadores

Tres modelos proporcionan una excelente facilidad de accionamiento al integrarlos con los cables Southco para accionamiento remoto de cierres giratorios en aplicaciones sin aislamiento y sin cerradura, desde cubremotores y cajas de herramientas a puertas de equipajes, puertas de acceso y otros compartimentos. Todos los actuadores son compatibles con los Cierres Giratorios Serie R4.

  • Actuadores diseñados para integrarse con otros cierres Southco, proporcionando un aspecto consistente al utilizar múltiples modelos en una sola aplicación
  • Agarres amplios y de fácil accionamiento, que mejora las operaciones del usuario
  • Diferentes tipos de montaje que satisfacen espesores de puerta de hasta 25,4 mm de espesor
  • Enganche a cables con longitudes personalizadas rápido y fácil que disminuyen los costes de instalación
  • Construcción resistente a la corrosión que elimina cualquier preocupación en durabilidad en ambientes industriales
  • Diseñados para su uso con cables y cierres giratorios Southco para un sistema de integración económico y fácil
  • Modelos en acero inoxidable para su uso en puertas de acceso, aplicaciones náuticas y de obras públicas
  • Acabado con pulverizado que resiste temperaturas extremas
  • La cerradura proporciona códigos múltiples de llave para una seguridad añadida
  • La apertura y cierre proporcionan una señal visual del estado del cierre
  • El actuador de pulsador se instala en un único taladro redondo y sobresale lo mínimo para evitar enganchones
  • El actuador de palanca proporciona un amplio agarre, sobresaliendo menos de 6,35 mm sobre la superficie del panel
  • El actuador con tirador en T ofrece una fácil instalación sobre el panel y proporciona un amplio agarre para un accionamiento fácil, incluso con guantes
  • Los cables Southco se encuentran disponibles para longitudes personalizadas y están listos para instalarse entre los cierres giratorios R4 y los actuadores de cable
  • Entre las opciones de configuración incluye la instalación con recorrido del cable en paralelo o perpendicular a la superficie de montaje del actuador
  • Modelos en acero inoxidable (Serie 312) que cumplen con los requerimientos de rociado salino de la industria náutica
  • Opción con gran tirador integrado y pulsador que facilita el accionamiento 
  • Modelo con montaje enrasado que mejora el diseño industrial y reduce los puntos de agarre
  • Opción de montaje en superficie que ocupa un espacio mínimo en el interior y reduce el espacio ocupado
  • Soluciones de cierre disponibles de forma directa, única o en múltiples puntos
  • Resistente a la corrosión, actuador con tirador a presión curvo para montaje en elementos tubulares
  • Distribuidor de cable disponible para accionamiento monopunto o multipunto y apertura temporizada
  • Disponible con función de cierre y apertura electrónicos para un práctico acceso sin llave

Búsqueda por número de pieza

-   Utilice los filtros para encontrar la referencia adecuada para su proyecto

Vd. Está mirando AC - Actuadores

Ver como Parrilla Lista

Artículos 1-40 de 64

Establecer dirección descendente
Página
por página
d6ee1e76315053c696d95e7d90157f373f9c2395d3c8e08aa77322804c9f94df 18.218.106.24