D5-PFSC35-41ABGNA

Latch

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Acero
Tipo de cabeza Cabeza con ranura
Tipo Trinquete
Clase 

D5 – DZUS® Cierres de ¼ de Vuelta Línea Panel

Cage Code 72,794.00
DFCI Number 3506-SC41A-BBG
Mil-Spec MIL-F-25173A
83504398a331b780bbc036af3554649802cca0fb02ca6c2325d6e73a0ede3b3d 3.139.67.187
please type in at least 2 letters...
Loading...