D4-AJ5-35ZCTNA
Latch
| Tipo de cabeza | Cabeza con ranura |
|---|---|
| Tamaño | Tamaño 5 |
| Tipo | Tornillo |
| Clase | D4 - DZUS® Cierres de 1/4 de vuelta Línea Estándar |
| Cage Code | 72,794.00 |
| DFCI Number | 121J-535-Z3CT |
La gama DZUS® D4 de Southco ofrece una amplia gama de cierres de cuarto de vuelta, receptáculos montados y accesorios, para aplicaciones de acceso rápido en muchas industrias en las que se requiere una fijación segura y resistente a las vibraciones. La gama incluye varias opciones de tamaño y estilo de cabeza/accionamiento, en materiales de acero o acero inoxidable a elegir, con una amplia selección de acabados de protección. Para mejorar la experiencia del usuario, los retenedores pueden garantizar que el cierre permanezca cautivo, evitando pérdidas, y los muelles de expulsión pueden ofrecer una confirmación visual de que la fijación está bien sujeta.