K2/K3/K4/K5 - Cierres de tracción giratorios
Grandes cargas de trabajo, una cómoda actuación mecánica y un tamaño compacto son las ventajas más importantes que hacen a estos cierres de tracción giratorios de Southco ser una excelente elección en aplicaciones coplanarias donde el espacio y la resistencia son elementos prioritarios.
![K2/K3/K4/K5 - Cierres de tracción giratorios K2/K3/K4/K5 - Cierres de tracción giratorios](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/K2-K3-K4-K5-Rotary-Draw-Latches-968x432.jpg)
Una construcción completamente metálica, un duradero diseño de leva giratorio y un gran recorrido de ajuste proporcionan a estos cierres un cierre firme de paneles que evita aperturas accidentales. Sus cargas de trabajo varían según el modelo y tamaño.
- Su tirador de mariposa plegable presenta un agarre de perfil bajo seguro, además de un fácil accionamiento. Simplemente levantar y tirar
- Versiones accionadas por muelle opcionales que compensan desalineaciones
- Los cierres de la Serie con mariposa estilizada proporcionan el recorrido de tracción más grande de cualquiera de los cierres de tracción Southco: 12 mm
- Los cierres de la Serie Industrial presentan un recorrido de tracción aproximado de 6-9 mm
- Disponibles en varios tamaños, diseños, materiales y opciones de acabado para un gran amplio rango de requerimientos
- Los diversos diseños de retenes permiten ocultar o expandir el cierre en línea o en ángulo recto
- Materiales disponibles en acero y acero inoxidable, con acabado natural, chapado y recubrimiento en negro
Búsqueda por número de pieza
- Utilice los filtros para encontrar la referencia adecuada para su proyectoLas personas suelen buscar por: