H3-EM - Cierre Electrónico con Tirador Oscilante
Un cierre puede cubrir todas sus necesidades en materia de seguridad. El tirador oscilante con cierre electrónico modular H3-EM de Southco le permite escoger y cambiar fácilmente las opciones de control de acceso de acuerdo con sus necesidades. Con opciones para lectores de tarjetas RFID y más, el modelo H3-EM modular le brinda toda la seguridad que usted necesita en un único y práctico cierre.
![H3-EM - Cierre Electrónico con Tirador Oscilante H3-EM - Cierre Electrónico con Tirador Oscilante](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/H3-EM-Electronic%20-%20Product%20class-968x432.png)
El Cierre Electrónico con Tirador Oscilante H3-EM puede adaptarse fácilmente a múltiples tamaños y configuraciones de racks con su preparación de panel simple y en un único taladro.
- Se ajusta a preparaciones de panel estándar de la industria
- Fácil integración con los diferentes sistemas estándar de gestión y seguridad de racks
- Sensores integrados para estado de cierre y cerraduras, funciones de gestión y de alarma
- Eficiente motor de levas para un consumo mínimo de energía
- Accionamiento de la cerradura continuo o momentáneo, con anulación de cerradura manual integrada
- Fácil instalación
- Un solo cierre satisface cualquier requisito de seguridad
- Integración «plug-and-play» con los sistemas de seguridad
- Logotipos personalizables
- Opciones de códigos de cerradura manual múltiples
- Disponible salidas de datos alternativas en series con módulos de proximidad
- Cuenta con un lector de tarjetas de tipo HID SE® que acepta tarjetas de proximidad de 125 kHz y tarjetas HID iCLASS® y MIFARE® de 13.56 MHz
- Disponible con salida Wiegand o RS-232
- Disponible con lector biométrico integrado. Para información adicional, póngase en contacto con nosotros
- Disponible con lector de doble frecuencia CSN / UID