Los minitornillos enrasados se instalan en paneles con un espesor mínimo de 1,3 mm. El tornillo se acopla en un soporte roscado u otro receptáculo roscado
- Permanecen enrasados en posición cerrada
- EL método de retención del tornillo evita la extracción del tornillo del soporte cautivo
- Se instala en un solo paso, como un solo conjunto a presión, sin necesidad de procedimientos secundarios de instalación
- Todos los componentes en acero inoxidable, proporcionando una mayor resistencia a la corrosión
- Los tornillos presentan un movimiento total de 0,5 mm para proporcionar cierto juego en el ajuste
Componentes y tamaños específicos determinan las cargas máximas de trabajo
Para buscar las certificaciones de un referencia, haga clic aquí:
Certificaciones De Productos