D7 - DZUS® Cierres de 1/4 de vuelta Arrow

Estos dos modelos de cierre de acceso rápido presentan una fácil instalación y funcionamiento con amplias tolerancias de ajuste, además de un amplio rango de tolerancias tanto para los espesores de panel exterior como interior. Se encuentran disponibles en termoplásticos y en metal para adaptarse según los requerimientos de carga del panel de montaje.
D7 - DZUS® Cierres de 1/4 de vuelta Arrow
Las mismas características de "empujar para cerrar y girar 1/4 de vuelta para abrir" se presentan en estos dos modelos: El Cierre DZUS Pilot en acero templado y el Cierre DZUS Arrow en termoplástico técnico. Ambos modelos presentan ventajas comunes:
  • Se acoplan firmemente en la base con un simple empuje del vástago
  • 1/4 de vuelta libera al vástago de la base
  • Incluyen opciones retráctiles mediante un muelle
  • Su característica de cautividad en el panel previene pérdidas o caídas de la tornillería
  • Opciones de vástago con cabeza de perfil bajo que proporcionan una superficie de panel lisa
  • Construcción metálica duradera
  • Accionamiento mediante herramienta para proporcionar seguridad en accesos restringidos
  • La base DZUS Pilot con tolerancia lateral proporciona aproximadamente una tolerancia lateral de ±5,1 mm para situar al vástagoLas arandelas DZUS Pilot de neopreno de diferentes tamaños crean un ajuste cómodo y resistente a las vibraciones entre el panel y el bastidor El modelo de vástago DZUS Pilot autorretráctil incluye un muelle para liberar el vástago de cierre en posición abiertaLos cierres DZUS Pilot están disponibles en acabado negro o cromado brillante
  • Carga axial máxima: 11 lbs.Carga a cortadura máxima: 28 lbs.Clasificación de resistencia a la llama: UL 94 HBÍndice de expansión de la llama ASTM E-162: 130

Para buscar las certificaciones de un referencia, haga clic aquí:

Certificaciones De Productos

Búsqueda por número de pieza

-   Utilice los filtros para encontrar la referencia adecuada para su proyecto

Vd. Está mirando D7 - DZUS® Cierres de 1/4 de vuelta Arrow

Ver como Parrilla Lista

35 artículos

Establecer dirección descendente
  1. D7-200-802-010

    DZUS®

  2. D7-201-802-010

    DZUS®

  3. D7-285-103-161

    DZUS®

  4. D7-285-205-161

    DZUS®

  5. D7-285-102-161

    DZUS®

  6. D7-290-718-190

    DZUS®

  7. D7-285-101-161

    DZUS®

  8. D7-285-204-161

    DZUS®

  9. D7-290-720-190

    DZUS®

  10. D7-285-203-161

    DZUS®

  11. D7-285-202-161

    DZUS®

  12. D7-275-150-400

    DZUS®

  13. D7-275-040-400

    DZUS®

  14. D7-285-201-161

    DZUS®

  15. D7-275-140-400

    DZUS®

  16. D7-275-045-400

    DZUS®

  17. D7-275-135-400

    DZUS®

  18. D7-275-035-400

    DZUS®

  19. D7-275-050-400

    DZUS®

  20. D7-275-145-400

    DZUS®

por página