CM - Cierres de leva

Proporcione tanto el aspecto como la sensación de calidad con estos elegantes Cierres de Leva. Su acabado en cromo y en negro proporcionan un aspecto externo clásico. El perceptible retén de freno indica el cierre positivo, tanto con el accionamiento tipo pomo como con cerradura.
CM - Cierres de leva
Las carcasas de fundición de zinc, con dos longitudes básicas, se complementan con una variedad de opciones estructurales y de modelos, para proporcionar un amplio rango de soluciones en aplicaciones que necesiten un cierre de leva que no requiera una acción de compresión.
  • Los modelos con junta aislante cumplen con las normativas de intrusión de agua IP-66 y NEMA-4La opción de cuerpo desmontable proporciona una excepcional flexibilidad en códigos de llaveUtiliza los mismos códigos de llave que otros modelos de cierre Southco, para tener una mayor comodidad en toda la aplicaciónProporciona un accionamiento suave y consistente, con una muesca visible que indica un cierre seguroSatisface un gran rango de requerimientos en control de accesos: manual, con accionamiento mediante herramienta o mediante llaveModelos disponibles con actuación a izquierdas y a derechas
  • Disponible en modelo tipo pomo sin cerradura o con accionamiento mediante cerradura
  • Disponible en dos espesores de cuerpo de cierre básicas: casquillo más corto, para un rango de espesores entre 12,5 mm y 32 mm; casquillo largo, para un rango de espesores entre 25 mm y 44,5 mm
  • Acabados disponibles en chapado en cromo o en recubrimiento negro, incluyendo los modelos con cerradura con obturador y carcasa en acero inoxidable
  • Modelos disponibles con actuación a izquierdas y derechas
  • Acabado en revestimiento negro disponible sólo para el modelo con taladro ciego
  • Arandela dentada para instalar el cierre en materiales plásticos, maderas y similares
  • Pinza elástica para una instalación rápida, necesaria en producciones de grandes volúmenes
  • La junta aislante y la junta tórica interna hacen que el cierre pueda utilizarse en aplicaciones IP-66 y NEMA 4. Carga media de rotura del trinquete: 180 N
  • El tamaño estándar satisface rangos de ajuste entre 1,6 mm y 57,2 mmEl tamaño mini satisface espesores tan pequeños como 21,5 mm, con sólo 14,9 mm de diámetro expuesto sobre el panel exterior, y con 16,4 mm de intrusión de la leva desde el centro del ejeTodos los modelos en tamaño mini se ajustan a espesores de panel de hasta 7,5 mm

Para buscar las certificaciones de un referencia, haga clic aquí:

Certificaciones De Productos

Búsqueda por número de pieza

-   Utilice los filtros para encontrar la referencia adecuada para su proyecto

Vd. Está mirando CM - Cierres de leva

Ver como Parrilla Lista

Artículos 1-40 de 127

Establecer dirección descendente
  1. CM-9-1B109-21B-KA

    CM - Cierres de leva

  2. CM-9-1C109-21B-KA

    CM - Cierres de leva

  3. CM-9-1C109-21B-KD

    CM - Cierres de leva

Página
por página