97-50-123-25
Latch
| Material | Acero |
|---|---|
| Acabado | Acabado pulverizado |
| Color | Negro |
| Acceso restringido | Opción de cierre secundario |
| Serie | Serie 50 |
| Tipo de retén | Concealed Keeper (button style) |
| Tamaño | Tamaño mediano |
| Style | De baja resistencia |
| Lever Style | Orejeta levantada |
| Clase | 97 - Cierres Serie Over-Center |
Su accionamiento tipo palanca crea una acción over-center, y su atractivo y simple diseño incorpora una tensión natural en el mecanismo de resorte curvado del cierre, para prevenir aperturas accidentales. Múltiples tamaños, acabados, diseños de retén y otras opciones que satisfacen una gran variedad de requerimientos de aplicaciones.