9/12/17 - Tornillos de rosca rápida

Consiga la funcionalidad de una solución de cierre con un tornillo más rápido y la comodidad de un acoplamiento firme para aplicaciones con un acceso frecuente. Estos tornillos utilizan una rosca Acme modificada para combinar el funcionamiento que un cierre de 1/4 de vuelta proporciona con el poder de agarre y ajuste de un tornillo cautivo.
9/12/17 - Tornillos de rosca rápida
Una gran variedad de tipos de cabeza y tipos de bases, con un beneficio común en rapidez y cierre firme, hacen que estos tornillos se adapten fácilmente a un gran número de materiales y condiciones de montaje. Elija entre los tamaños pequeño, mediano y grande para satisfacer sus necesidades tanto en dimensiones como en carga de trabajo.
  • Su diseño, con tolerancias de ajuste, compensa variaciones en el espesor del panel
  • El tornillo cautivo, holgadamente instalado, proporciona una alineación más rápida y sencilla
  • La rosca rápida proporciona un acceso más rápido y un cierre más firme, con menos esfuerzo al girar el tornillo
  • El usuario final controla la fuerza de apriete variable
  • Construcción de gran resistencia
  • Materiales resistentes a la corrosión
  • Acabados del tornillo en acero templado al carbono, chapado en zinc con acabado en cromado más sellador, y en acero inoxidable Serie 300
  • Retenes disponibles en nylon, para aplicaciones generales, y en acero inoxidable, para aplicaciones exteriores
  • Disponibles gran variedad en herramientas de instalación para retenes, para ajustarse al tamaño y modelo apropiado de tornillos de rosca rápida
  • Cada componente y el tamaño de cada conjunto determinan sus propias cargas de trabajo máximas

Para buscar las certificaciones de un referencia, haga clic aquí:

Certificaciones De Productos

Búsqueda por número de pieza

-   Utilice los filtros para encontrar la referencia adecuada para su proyecto

Vd. Está mirando 9/12/17 - Tornillos de rosca rápida

Ver como Parrilla Lista

Artículos 1 de 397

Establecer dirección descendente
  1. 17-12-414-12

    Latch

  2. 12-12-304-12

    Latch

9193bc3401c81cd1c37c2d0355b4f3dc4419cce45e84ae3374cce874e187f457 18.117.145.109
please type in at least 2 letters...
Loading...