4C-SM-3421-W000-T
Tornillo cautivo, M3 x 0,5, Tecnología de Montaje Superficial, Combinación TORX® / Ranura, Wing, Negro
Material | Acero |
---|---|
Acabado | Natural |
Color | Negro |
Tipo pomo | Wing |
Material del pomo | Plástico |
Paso de rosca | M3 x 0,5 |
Tipo de cabeza | Combinación TORX® / Ranura |
Montaje | Tecnología de Montaje Superficial |
Tamaño de la cabeza | Combinación TORX® T10 / Ranura |
Serie | Prism |
Embalaje | Tray Package |
Clase | 47/4C - Tornillos cautivos |
Los tornillos cautivos Southco de la Clase 47 (y los tornillos cautivos Prisma de la Clase 4C de colores) ofrecen cientos de combinaciones de instalación y tipos de accionamiento para puertas, paneles y otros componentes de acceso con limitaciones de espacio.
Escribir Tu Propia Revisión