47-95-101-71
Tornillo cautivo, M3 x 0,5, Tarjeta para circuito impreso, Cabeza con ranura, Liso, Negro
| Material | Acero |
|---|---|
| Acabado | Acabado pulverizado |
| Color | Negro |
| Tipo pomo | Liso |
| Material del pomo | Aleación de aluminio |
| Paso de rosca | M3 x 0,5 |
| Tipo de cabeza | Cabeza con ranura |
| Montaje | Tarjeta para circuito impreso |
| Serie | Serie Pomo |
| Espesor del panel exterior | 1.60 |
| Proyección del tornillo en posición cerrada (mm) | 4.80 |
| Proyección del tornillo en posición abierta (mm) | 1.50 |
| Clase | 47/4C - Tornillos cautivos |
Los tornillos cautivos Southco de la Clase 47 (y los tornillos cautivos Prisma de la Clase 4C de colores) ofrecen cientos de combinaciones de instalación y tipos de accionamiento para puertas, paneles y otros componentes de acceso con limitaciones de espacio.