47-10-648-10
Tornillo cautivo, 1/4-20 Paso de rosca, Remachable, Cabeza TORX®, Moleteado, Brillante
| Material | Acero |
|---|---|
| Acabado | Natural |
| Color | Brillante |
| Tipo pomo | Moleteado |
| Material del pomo | Aleación de aluminio |
| Paso de rosca | 1/4-20 |
| Tipo de cabeza | Cabeza TORX® |
| Montaje | Remachable |
| Tamaño de la cabeza | T30 TORX® |
| Serie | Serie Pomo |
| Espesor del panel exterior | 6.40 |
| Espesor máximo del panel exterior | 7.90 |
| Proyección del tornillo en posición cerrada (mm) | 12.60 |
| Proyección del tornillo en posición abierta (mm) | 6.00 |
| Embalaje | Bulk Packaged |
| Clase | 47/4C - Tornillos cautivos |
Los tornillos cautivos Southco de la Clase 47 (y los tornillos cautivos Prisma de la Clase 4C de colores) ofrecen cientos de combinaciones de instalación y tipos de accionamiento para puertas, paneles y otros componentes de acceso con limitaciones de espacio.