01 - Cierres de trinquete con cazoleta

Realce el aspecto de su armario con estos atractivos cierres enrasados. La cazoleta redonda matiene al tirador del cierre enrasado con respecto a la superficie del panel. El mecanismo del cierre de perfil bajo en el interior del armario proporciona opciones de montaje versátiles y una instalación con sistema de cierre en múltiples puntos.
01 - Cierres de trinquete con cazoleta
El tamaño pequeño reduce los requerimientos de espacio de la cazoleta con sólo un taladro de 49,2 mm de diámetro El modelo de tamaño mediano, con una cazoleta de 82,6 mm de diámetro, proporciona un área de agarre mayor Entre las opciones de montaje se incluye la elección de la orientación del tirador horizontal o vertical en posición cerrada Disponible para aplicaciones a derechas (Tipo "A") o a izquierdas (Tipo "B") Adaptable a aplicaciones con 1, 2 y 3 puntos de cierre
  • El tamaño pequeño reduce los requerimientos de espacio de la cazoleta con sólo un taladro de 49,2 mm de diámetro
  • El modelo de tamaño mediano, con una cazoleta de 82,6 mm de diámetro, proporciona un área de agarre mayor
  • Entre las opciones de montaje se incluye la elección de la orientación del tirador horizontal o vertical en posición cerrada
  • Disponible para aplicaciones a derechas (Tipo "A") o a izquierdas (Tipo "B")
  • Adaptable a aplicaciones con 1, 2 y 3 puntos de cierre
  • Disponible en dos tamaños y dos tipos de tirador para ajustarse a las necesidades de la aplicación
  • Opción con cerradura disponible para los cierres de tamaño mediano
  • Disponible en cromado brillante o en acabado en negro
  • Clasificación de resistencia a la llama de los tiradores planos de tamaño pequeño y mediano: UL94-HB

Para buscar las certificaciones de un referencia, haga clic aquí:

Certificaciones De Productos

Búsqueda por número de pieza

-   Utilice los filtros para encontrar la referencia adecuada para su proyecto

Vd. Está mirando 01 - Cierres de trinquete con cazoleta

Ver como Parrilla Lista

40 artículos

Establecer dirección descendente
por página