The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
旋转式门锁, ヘビーデューティーサイズ, Two Stage, 亜鉛メッキ クロメート処理, 垂直, 7.2mm 貫通, スティール, スティール, 光沢
R4-50-30-101-10
旋转式门锁, ヘビーデューティーサイズ, Two Stage, 亜鉛メッキ クロメート処理, 垂直, 7.2mm 貫通, スティール, スティール, 光沢
製品仕様
材質 |
鋼 |
仕上げ |
亜鉛めっき、光沢クロメート処理 |
色 |
光沢 |
Stage |
2段式 |
据えつけ穴 |
7.2 mm スルーホール |
取りつけ |
リベット/ねじ |
操作 |
垂直 |
サイズ・シリーズ |
ヘビーデューティー |
製品 |
R4 - 回転ラッチ |
重荷重用装置や車のドア、パネルのためのこれらの頑丈なラッチソリューションでは、回転力の強さと安全性にプッシュ・トゥ・クローズの利便性が合体。コンパクトなデザインながら操作は表面に露出せず、締めたときのずれを吸収。弱い力でしっかり閉まり、ぴったりと安全にラッチが掛かります。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
21
|
2024-04-25
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
|
16
|
2024-04-26
|
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
|
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
|
10
|
2024-04-25
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
3
|
2024-04-16
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|