The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
回転式ラッチ, Mサイズ, 1段式, 亜鉛メッキ クロメート処理, 底, 8.3 mm スルーホール, スティール, スティール, 光沢
R4-20-20-501-10
回転式ラッチ, Mサイズ, 1段式, 亜鉛メッキ クロメート処理, 底, 8.3 mm スルーホール, スティール, スティール, 光沢
製品仕様
材質 |
鋼 |
仕上げ |
亜鉛めっき、光沢クロメート処理 |
色 |
光沢 |
Stage |
1段式 |
据えつけ穴 |
8.3 mm スルーホール |
取りつけ |
リベット/ねじ |
操作 |
下 |
サイズ・シリーズ |
ミディアムサイズ |
製品 |
R4 - 回転ラッチ |
重荷重用装置や車のドア、パネルのためのこれらの頑丈なラッチソリューションでは、回転力の強さと安全性にプッシュ・トゥ・クローズの利便性が合体。コンパクトなデザインながら操作は表面に露出せず、締めたときのずれを吸収。弱い力でしっかり閉まり、ぴったりと安全にラッチが掛かります。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
181
|
2024-04-25
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
152
|
2024-04-25
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
37
|
2024-04-25
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|
Shanghai Actech International Co Ltd
Shanghai CHINA
|
1
|
2024-04-26
|
sales@shactech.com
86-21-61099378
|