The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
大型車両用リフトアンドターンコンプレッションラッチ, ディープオフセット, ステンレススティール
N2-21-101-24
大型車両用リフトアンドターンコンプレッションラッチ, ディープオフセット, ステンレススティール
製品仕様
材質 |
ステンレス鋼 |
Grip - Minimum (mm) |
28.00 |
Grip - Maximum (mm) |
104.00 |
カムタイプ |
ディープオフセット |
アクセサリーのタイプ |
カム |
製品 |
N2 - コンプレッションラッチ(高耐久型 リフト&ターン) |
耐久性のある構造、単純な機械的作用、確実なプルアップコンプレッションにより、オフハイウエイ装置や産業用装置での重荷重用アプリケーション向けにぴったりとした閉鎖を実現します。Tハンドルは分厚い作業手袋を着用するユーザーのためにゆとりあるグリップを実現しますが、突出を最小限にするため、折りたたむことができます。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
258
|
2024-05-03
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
30
|
2024-05-03
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
|
23
|
2024-05-02
|
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
10
|
2024-05-03
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
|
4
|
2024-04-26
|
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
|
Zygology Ltd
Oxford UK
|
4
|
2024-04-23
|
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
|
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
1
|
2024-05-02
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|