E5:カムラッチ

これらのラッチは価格は手ごろで操作もシンプルです。1/4回転させただけでアクセスでき、ボディーの材質は多数用意されモジュラー設計は多様で、様々な作動・寸法のオプションがあります。傾斜したカムはぴったりとフィットし振動やがたがたを最小限に抑えます。
E5:カムラッチ

シンプルなデザインで取り付け穴1つに、ナット1つで簡単に取りつけられます。グリップがパネル厚さより4mm(16インチ)以上超える場合はアセンブリされたラッチで簡単で素早く取り付けできます。アセンブリされていないラッチではカムはねじ1つでドライブスタッドの端に取りつけられます。

  • アクセス管理の安全性を高める為、数多くのヘッドスタイルを用意しております。 
  • 回転カムで傾斜する動作により閉める際に約2mm(0.08インチ)圧縮します。多数のオフセットオプションによりグリップ寸法は広い範囲から選べます 
  • プッシュ・トゥー・クローズカムラッチは、扉枠又ははキーパーに接触した「閉じた」位置から自由に回転します。カムがケーパーから離れると、内臓のバネがカムを元の位置に戻します。 
  • ラッチされている/いないかの状態を示すインジケーターでラッチの開閉状態がひと目でわかります 
  • 薄型シリーズ:先端を細くした洗練されたヘッドスタイル
  • スタンダードシリーズ:より良いグリップ公差への対応性や耐振動性が求められるさまざまな用途に向けた幅広いヘッドスタイル、環境密封や、ばね内蔵ボディ
  • ラッチの作動は時計回り、半時計回りの選択可能。 
  • つまみで開けるタイプ、工具で開けるタイプ、鍵で開けるタイプを用意。
  • プッシュ・トゥー・クローズスタイルでシングルポイントラッチと2ポイントラッチのタイプあり。
  • ほとんどのスタイルでメタリック、黒、カスタムカラー仕上げが選択可能。 
  • 薄型シリーズ:オプションのOリング/シーリングワッシャ使用で環境密封性能を付加
  • スタンダードシリーズ:亜鉛めっき、ステンレス鋼、またはガラス繊維強化ナイロン製を選択可
  • シャッタードライバ(ヘッド部)オプション:不意のラッチ開放を防ぎ、不完全なラッチ状態を目視で確認可能
  • フリクションカムは35mm (1.38インチ)又は45mm
  • スペース要件の厳しい小型のドアやパネルへの取付にミニチュアサイズ(オプション)
  • 回転カムにかかる最大静使用荷重はラッチスタイルにより異なり、最大670N
  • プッシュ・トゥー・クローズスタイルの最大静使用荷重は330N 

部品番号で製品認証を検索する場合はここをクリック 

製品ごとの認証

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

E5:カムラッチ

表示方法 リスト

3020の商品1-40

降順
  1. E5-6210

    Latch

  2. E5-6220

    Latch