The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
DZUS®パネックス1/4回転ファスナー, 4 mm六角穴, 亜鉛メッキ クロメート処理, Size 6, スタッド, , スタッド
D3-316-214-190
DZUS®パネックス1/4回転ファスナー, 4 mm六角穴, 亜鉛メッキ クロメート処理, Size 6, スタッド, , スタッド
製品仕様
材質 |
鋼 |
仕上げ |
亜鉛めっき、光沢クロメート処理 |
ヘッドスタイル |
4mm 六角リセス |
シリーズ |
規格 |
スタッド径 |
6 mm |
スタッド長さ(L) |
14.00 |
長さ |
14.00 |
シャンク径 |
6 mm |
タイプ |
スクリュー |
製品 |
D3 - DZUS®パネックス1/4回転ファスナー |
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
|
88
|
2024-06-07
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
4
|
2024-06-07
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
1
|
2024-06-07
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|