The store will not work correctly when cookies are disabled.
製品仕様
材質 |
プラスチック |
材料グレード |
ABS |
仕上げ |
無処理 |
色 |
黒 |
アクセス制限 |
六角/マイナス |
グリップタイプ |
固定 |
取りつけ |
ねじ加工済本体&ナット |
最大外側パネル厚 |
19.00 |
外形 |
低頭 |
製品 |
M1-2A:ポップアウトノブラッチ |
このデザインの使いやすさやプッシュ・トゥ・クローズの便利さに加え、ノブが格納されるすっきりした外観、3種類の美しい仕上げ、ずれの調整機能もありますノブが押されていても飛び出していてもラッチがしっかりと固定します。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Handy FIX
Warsaw Poland
|
33
|
2024-05-07
|
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
15
|
2024-05-03
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
3
|
2024-05-03
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|