97-50-250-15
オーバーセンターシリーズラッチ, Mサイズ, タブ位置が下部, ヘビーデューティー, スティール, 粉体塗装(黒)
材質 | 鋼 |
---|---|
仕上げ | 粉体塗装 |
色 | 黒 |
アクセス制限 | 制限なし |
サイズ・シリーズ | ミディアムサイズ、50シリーズ |
Style | ヘビーデューティー |
コンプライアンス仕様 | UL FTTA2 / FTTA8 タイプ1, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ12, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ12K, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ13, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ2, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ3, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ3R, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ3RX, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ3X, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ4, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ4X, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ5 |
レバースタイル | タブ位置が下部 |
タイプ | Receptacle |
製品 | 97:オーバーセンターシリーズラッチ |
レバー作動型操作はオーバーセンターの動作を引き起こし、シンプルで魅力的なラッチの設計には、カーブしたラッチスプリング機構に自然な張力をうまく組み入れて不用意な開錠を防ぎます。サイズ、仕上げ、キーパーのデザインなど多種多様なオプションであらゆる適用のご要望にお応えします。
あなたのレビューを投稿する