The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
キーロックフラッシュ/ノブラッチ, キーロック, プラスティック, 黒
93-402
キーロックフラッシュ/ノブラッチ, キーロック, プラスティック, 黒
製品仕様
材質 |
プラスチック |
色 |
黒 |
アクセス制限 |
自動再ロック |
取りつけ |
ねじ加工済本体&ナット |
外側のパネル厚さ |
0.00 |
最大外側パネル厚 |
12.70 |
Grip - Minimum (mm) |
26.20 |
Grip - Maximum (mm) |
29.20 |
製品 |
93:キーロックフラッシュ/ノブラッチ |
取りつけが簡単、様々な作動法、ドアパネル開閉の素早い動作、柔軟なロックオプションにより、コンパクトなプッシュ・トゥ・クローズラッチは、多種多様なエンクロージャに対して、ユーザーからの人気を得ています。すべて、毎回キーを必要としない操作オプションなどを含むキーロックセキュリティを提供しています。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
100
|
2024-05-17
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
64
|
2024-05-20
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
Austin Hardware & Supply, Inc.
Kansas City MO USA
|
20
|
2024-05-20
|
sales@austinhardware.com
800-821-3520
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
10
|
2024-05-20
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
6
|
2024-05-20
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
2
|
2024-05-20
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|