The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
キャプティブスクリュー, 8-32, フレアイン, プラス, ナールド, 光沢
47-12-322-10
キャプティブスクリュー, 8-32, フレアイン, プラス, ナールド, 光沢
製品仕様
材質 |
ステンレス鋼 |
色 |
光沢 |
ノブスタイル |
ナールド |
ノブの材質 |
アルミ合金 |
ねじサイズ |
8-32 |
ヘッドスタイル |
プラスリセス |
取りつけ |
フレアイン |
リセスサイズ |
#2 プラスリセス |
シリーズ |
スタイルドノブ |
外側のパネル厚さ |
1.50 |
最大外側パネル厚 |
3.20 |
締結された状態でのねじの飛出し (mm) |
9.50 |
締結されていない状態でのねじの飛出し (mm) |
4.40 |
サンプルを依頼する |
サンプルあり |
製品 |
47/4C - 脱落防止ねじ |
キャプティブスクリュー 47シリーズ,又,色のついたキャプティブスクリュー「プリズム」4Cシリーズは、ドア・パネル・その他のハードウェアの限られたスペースへ取りつけられるよう、何種類もの取りつけと,ツールによる操作機能を備えています。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
1770
|
2024-05-01
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
|
137
|
2024-04-26
|
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
|
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
|
100
|
2024-04-29
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
Assembly Fasteners Inc.
Apopka FL USA
|
85
|
2024-04-29
|
sales@tropicfast.com
1-800-488-4777
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
9
|
2024-04-05
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|