R4-EM-722-133
Cierre Electrónico de impacto Rotatorio
Material | Acero |
---|---|
Acabado | Chapado en níquel |
Paso de rosca | M6 x 1 |
Tipo de Gatillo | Side Trigger |
Montaje | Remache / Tornillo |
Opciones de Conectores | Conector hermético |
Tipo de Retardo | Retardado |
Embalaje | Individually Packaged |
Microinterruptor | Sin microinterruptor |
Clase | R4-EM – Cierres electrónicos giratorios |
Trigger Spring | Strong Kickout |
Fácil de instalar y de mantener, el R4-EM-05 ofrece la comodidad del control de acceso electrónico con la seguridad de un cerrojo giratorio robusto y seguro, diseñado en un conjunto compacto e integrado. El sencillo funcionamiento de pulsar para cerrar y el accionamiento electrónico simplifican el acceso en una amplia variedad de aplicaciones. Un sensor integrado informa del estado del cierre y un sensor de puerta opcional informa del estado de la puerta.
Escribir Tu Propia Revisión